RD 79, 16 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501016
Heiti gerðar: RD79-L12,4-J16, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Inntaksstærð [to]: 1 1/8 in, Úttaksstærð [to]: 1/4 in, Fjöldi af holum: 16, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 12.4
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RD
069G501016
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi af holum | 16 pc |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti gerðar | RD79-L12,4-J16 |
| Heiti vöru | Refrigerant distributor |
| Inntaksstærð [to] | 1 1/8 in |
| Material Description | RD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Stærð meginhluta | 79 |
| Stærð stúts [mm] | 12.40 mm |
| UL mark | Yes |
| Úttaksstærð [to] | 1/4 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RD79 -2 |
| Vöruhópur | Refrigerant distributors |
| Vörutegund | RD 79 |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.86 Kilogram |
| Net weight | 0.86 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |