Danfoss logo
RD79_069G501015

RD 79, 15 pc, 12.4 mm

069G501015

Heiti gerðar: RD79-L12,4-J15, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 15, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 12.4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum15 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD79-L12,4-J15
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]1 1/8 in
Material DescriptionRD79-L12,4-J15 Ref. Distributor I/6
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Snið magns á pakkningu6 pc
Stærð meginhluta79
Stærð stúts [mm]12.40 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]1/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD79 -2
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 79
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.884 Kilogram
Net weight0.82 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.93 Liter
EAN/UPC5702422051282