Danfoss logo
RD79_069G500624

RD 79, 24 pc, 10.1 mm

069G500624

Heiti gerðar: RD79-D10,1-B24, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 24, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 10.1
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum24 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD79-D10,1-B24
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [mm]28.00 mm
Material DescriptionRD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Snið magns á pakkningu6 pc
Stærð meginhluta79
Stærð stúts [mm]10.10 mm
UL markYes
Úttaksstærð [mm]6.00 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -2
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 79
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.807 Kilogram
Net weight0.807 Kilogram
Volume0.93 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422017196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm