Danfoss logo
RD49_069G300708

RD 49, 8 pc, 8 mm

069G300708

Heiti gerðar: RD49-C08-C08, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 8, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 8
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum8 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD49-C08-C08
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [mm]22.00 mm
Material DescriptionRD49-C08-C08 Ref. Distributor I/15
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu15 pc
Stærð meginhluta49
Stærð stúts [mm]8.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [mm]8.00 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 49
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight316.18 Gramm
Net weight316.07 Gramm
Volume0.37 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422043492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm