Danfoss logo
RD49_069G300612

RD 49, 12 pc, 8 mm

069G300612

Heiti gerðar: RD49-C08-B12, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 12, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum12 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD49-C08-B12
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [mm]22.00 mm
Material DescriptionRD49-C08-B12 Ref. Distributor I/15
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu15 pc
Stærð meginhluta49
Stærð stúts [mm]8.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [mm]6.00 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 49
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight345.33 Gram
Net weight341.07 Gram
Volume0.473 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422055068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm