Danfoss logo
RD49_069G300212

RD 49, 12 pc, 8 mm

069G300212

Heiti gerðar: RD49-K08-J12, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 12, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 8
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum12 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD49-K08-J12
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]7/8 in
Material DescriptionRD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Snið magns á pakkningu15 pc
Stærð meginhluta49
Stærð stúts [mm]8.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]1/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -2
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 49
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.344 Kilogram
Net weight0.344 Kilogram
Volume0.484 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422025184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm