RD 49, 10 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm
069G300210
Heiti gerðar: RD49-K08-J10, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Inntaksstærð [to]: 7/8 in, Úttaksstærð [to]: 1/4 in, Fjöldi af holum: 10, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 8
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RD
069G300210
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi af holum | 10 pc |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti gerðar | RD49-K08-J10 |
| Heiti vöru | Refrigerant distributor |
| Inntaksstærð [to] | 7/8 in |
| Material Description | RD49-K08-J10 Ref. Distributor I/15 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Stærð meginhluta | 49 |
| Stærð stúts [mm] | 8.00 mm |
| UL mark | Yes |
| Úttaksstærð [to] | 1/4 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RD 21-62 -1 |
| Vöruhópur | Refrigerant distributors |
| Vörutegund | RD 49 |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.356 Kilogram |
| Net weight | 0.356 Kilogram |
| Volume | 0.465 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |