Danfoss logo
RD49_069G300208

RD 49, 8 pc, 8 mm

069G300208

Heiti gerðar: RD49-K08-J08, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 8, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 8
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum8 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD49-K08-J08
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]7/8 in
Material DescriptionRD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu15 pc
Stærð meginhluta49
Stærð stúts [mm]8.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]1/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 49
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.35 Kilogram
Net weight0.35 Kilogram
Volume0.37 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422035930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm