Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

RD 49, 14 pc, 5/8 in, 8 mm

069G2563

Heiti gerðar: RD49-J08-B14, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Inntaksstærð [to]: 5/8 in, Fjöldi af holum: 14, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 8
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RD
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum14 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD49-J08-B14
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]5/8 in
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu15 pc
Stærð meginhluta49
Stærð stúts [mm]8.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [mm]6.00 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 49
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight342.179 Gramm
Net weight342.073 Gramm
Volume0.482 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm