RD 33, 8 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm
069G2503
Heiti gerðar: RD33-H06-H08, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Inntaksstærð [to]: 1/2 in, Úttaksstærð [to]: 3/16 in, Fjöldi af holum: 8, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 6
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RD
069G2503
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi af holum | 8 pc |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti gerðar | RD33-H06-H08 |
| Heiti vöru | Refrigerant distributor |
| Inntaksstærð [to] | 1/2 in |
| Material Description | RD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Stærð meginhluta | 33 |
| Stærð stúts [mm] | 6.00 mm |
| UL mark | Yes |
| Úttaksstærð [to] | 3/16 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RD 33-49 -1 |
| Vöruhópur | Refrigerant distributors |
| Vörutegund | RD 33 |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 360.15 Gramm |
| Net weight | 360.04 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.28 Liter |
| EAN/UPC | 5702428074223 |