Danfoss logo
RD27_069G2502

RD 27, 6 pc, 5 mm

069G2502

Heiti gerðar: RD27-H05-H06, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 6, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum6 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD27-H05-H06
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]1/2 in
Material DescriptionRD27-H05-H06 Ref. Distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta27
Stærð stúts [mm]5.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]3/16 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 27
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight360.12 Gramm
Net weight360.04 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.298 Liter
EAN/UPC5702428074216