RD 79, 22 pc, 8 mm
069G2501
Heiti gerðar: RD79-L08-J22, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 22, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 8
069G2501
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi af holum | 22 pc |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti gerðar | RD79-L08-J22 |
| Heiti vöru | Refrigerant distributor |
| Inntaksstærð [to] | 1 1/8 in |
| Material Description | RD79-L08-J22 Ref. Distributor I/6 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Stærð meginhluta | 79 |
| Stærð stúts [mm] | 8.00 mm |
| UL mark | Yes |
| Úttaksstærð [to] | 1/4 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RD79 -2 |
| Vöruhópur | Refrigerant distributors |
| Vörutegund | RD 79 |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.861 Kilogram |
| Net weight | 0.855 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.219 Liter |
| EAN/UPC | 5702428074209 |