Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

RD 21, 2 pc, 5 mm

069G2341

Heiti gerðar: RD21-A05-H02, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 2, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum2 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD21-A05-H02
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD21-A05-H02 Ref. distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta21
Stærð stúts [mm]5.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]3/16 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-49
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 21
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.062 Kilogram
Net weight0.041 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5702424588694