RD 49, 10 pc, 8 mm
069G2338
Heiti gerðar: RD49-C08-H10, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 10, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 8
069G2338
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi af holum | 10 pc |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti gerðar | RD49-C08-H10 |
| Heiti vöru | Refrigerant distributor |
| Inntaksstærð [mm] | 22.00 mm |
| Material Description | RD49-C08-H10 Ref. distributor I/15 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Stærð meginhluta | 49 |
| Stærð stúts [mm] | 8.00 mm |
| UL mark | Yes |
| Úttaksstærð [to] | 3/16 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RD 21-49 |
| Vöruhópur | Refrigerant distributors |
| Vörutegund | RD 49 |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.411 Kilogram |
| Net weight | 0.378 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286644 |