Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

RD 21, 3 pc, 3/16 in, 5 mm

069G2335

Heiti gerðar: RD21-A05-H03, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Úttaksstærð [to]: 3/16 in, Fjöldi af holum: 3, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 5
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RD
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum3 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD21-A05-H03
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD21-A05-H03 Ref. distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta21
Stærð stúts [mm]5.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]3/16 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-49
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 21
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.062 Kilogram
Net weight0.041 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5702424286613