Danfoss logo
RD 49, 16 pc, 8 mm-product-details

RD 49, 16 pc, 8 mm

069G2320

Heiti gerðar: RD49-J08-H16, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 16, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 8
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum16 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD49-J08-H16
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]5/8 in
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Snið magns á pakkningu15 pc
Stærð meginhluta49
Stærð stúts [mm]8.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]3/16 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 49
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight360.18 Gramm
Net weight360.07 Gramm
Volume0.37 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm