Danfoss logo
RD 79, 24 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 9 mm-product-details

RD 79, 24 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 9 mm

069G2318

Heiti gerðar: RD79-L09-J24, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Inntaksstærð [to]: 1 1/8 in, Úttaksstærð [to]: 1/4 in, Fjöldi af holum: 24, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 9
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum24 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD79-L09-J24
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]1 1/8 in
Material DescriptionRD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Snið magns á pakkningu6 pc
Stærð meginhluta79
Stærð stúts [mm]9.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]1/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD79 -2
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 79
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight860.43 Gramm
Net weight860.18 Gramm
Volume1.273 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428245951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm