RD 27, 3 pc, 5 mm
069G2311
Heiti gerðar: RD27-H05-H03, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 3, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 5
069G2311
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi af holum | 3 pc |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti gerðar | RD27-H05-H03 |
| Heiti vöru | Refrigerant distributor |
| Inntaksstærð [to] | 1/2 in |
| Material Description | RD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Stærð meginhluta | 27 |
| Stærð stúts [mm] | 5.00 mm |
| UL mark | Yes |
| Úttaksstærð [to] | 3/16 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RD 21-62 -1 |
| Vöruhópur | Refrigerant distributors |
| Vörutegund | RD 27 |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 98.12 Gramm |
| Net weight | 98.04 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.294 Liter |
| EAN/UPC | 5702428246026 |