RD 33, 6 pc, 6 mm
069G201406
Heiti gerðar: RD33-B06-B06, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 6, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 6
069G201406
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi af holum | 6 pc |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti gerðar | RD33-B06-B06 |
| Heiti vöru | Refrigerant distributor |
| Inntaksstærð [mm] | 16.00 mm |
| Material Description | RD33-B06-B06 Ref. Distributor I/24 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Stærð meginhluta | 33 |
| Stærð stúts [mm] | 6.00 mm |
| UL mark | Yes |
| Úttaksstærð [mm] | 6.00 mm |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RD 21-62 -1 |
| Vöruhópur | Refrigerant distributors |
| Vörutegund | RD 33 |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 342.12 Gramm |
| Net weight | 342.04 Gramm |
| Volume | 0.12 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |