Danfoss logo
RD33_069G201004

RD 33, 4 pc, 5/8 in, 1/4 in, 6 mm

069G201004

Heiti gerðar: RD33-J06-J04, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Inntaksstærð [to]: 5/8 in, Úttaksstærð [to]: 1/4 in, Fjöldi af holum: 4, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 6
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RD
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum4 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD33-J06-J04
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]5/8 in
Material DescriptionRD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta33
Stærð stúts [mm]6.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]1/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 33
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.148 Kilogram
Net weight0.148 Kilogram
Volume0.12 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422010074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm