Danfoss logo
RD42_069G102812

RD 42, 12 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G102812

Heiti gerðar: RD42-H06-H12, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Inntaksstærð [to]: 1/2 in, Úttaksstærð [to]: 3/16 in, Fjöldi af holum: 12, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 6
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RD
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum12 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD42-H06-H12
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]1/2 in
Material DescriptionRD42-H06-H12 Ref. Distributor I/15
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu15 pc
Stærð meginhluta42
Stærð stúts [mm]6.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]3/16 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 42
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.226 Kilogram
Net weight0.222 Kilogram
Volume0.483 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422032496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm