Danfoss logo
RD33_069G101402

RD 33, 2 pc, 6 mm

069G101402

Heiti gerðar: RD33-A06-B02, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 2, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 6
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum2 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD33-A06-B02
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD33-A06-B02 Ref. Distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta33
Stærð stúts [mm]6.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [mm]6.00 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 33-49 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 33
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.161 Kilogram
Net weight0.158 Kilogram
Volume0.295 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422066361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm