Danfoss logo
69G distributer

RD 33, 8 pc, 6 mm

069G101308

Heiti gerðar: RD33-A06-A08, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 8, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum8 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD33-A06-A08
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta33
Stærð stúts [mm]6.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [mm]5.00 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 33-49 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 33
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight148.12 Gram
Net weight144.04 Gram
Volume0.12 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm