Danfoss logo
RD21_069G000802

RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000802

Heiti gerðar: RD21-A05-B02, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 2, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 5
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
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum2 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD21-A05-B02
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD21-A05-B02 Ref. Distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta21
Stærð stúts [mm]5.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [mm]6.00 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -2
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 21
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.861 Kilogram
Net weight0.7 Kilogram
Volume0.288 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422033295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm