Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

RD 21, 3 pc, 5 mm

069G000703

Heiti gerðar: RD21-H05-J03, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 3, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum3 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD21-H05-J03
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]1/2 in
Material DescriptionRD21-H05-J03 Ref. Distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta21
Stærð stúts [mm]5.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]1/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 21
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight100.12 Gramm
Net weight100.04 Gramm
Volume0.04 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422018988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm