Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000702

Heiti gerðar: RD21-H05-J02, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 2, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum2 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD21-H05-J02
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [to]1/2 in
Material DescriptionRD21-H05-J02 Ref. Distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta21
Stærð stúts [mm]5.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [to]1/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 21
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight860.12 Gramm
Net weight860.04 Gramm
Volume0.05 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422014959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm