RD 21, 3 pc, 5 mm
069G000603
Heiti gerðar: RD21-A05-A03, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 3, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 5
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RD
069G000603
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi af holum | 3 pc |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti gerðar | RD21-A05-A03 |
| Heiti vöru | Refrigerant distributor |
| Inntaksstærð [mm] | 12.00 mm |
| Material Description | RD21-A05-A03 Ref. Distributor I/24 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Stærð meginhluta | 21 |
| Stærð stúts [mm] | 5.00 mm |
| UL mark | Yes |
| Úttaksstærð [mm] | 5.00 mm |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RD 21-62 -2 |
| Vöruhópur | Refrigerant distributors |
| Vörutegund | RD 21 |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.048 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.012 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |