Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000602

RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000602

Heiti gerðar: RD21-A05-A02, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODM, Fjöldi af holum: 2, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Stærð stúts [mm]: 5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi af holum2 pc
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti gerðarRD21-A05-A02
Heiti vöruRefrigerant distributor
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD21-A05-A02 Ref. Distributor I/24
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara069G110302
SCIP-málsskjalanr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð meginhluta21
Stærð stúts [mm]5.00 mm
UL markYes
Úttaksstærð [mm]5.00 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD 21-62 -1
VöruhópurRefrigerant distributors
VörutegundRD 21
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight59 Gramm
Net weight47.04 Gramm
Volume0.302 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm