Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

MCHE D2400-R, Iðnaðarpakki

021U2128

Málafkastageta R410A [kW]: 50, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 1, Hitastigssvið [°C]: -40 - 110

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðarsvæðiFreecooling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni í festisláÁl
Efni meginhlutaÁl
Efni tengingarÁl
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fin pitch [mm]1.20 mm
Fjöldi röra [stk.]100
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarMCHE
Heiti vöruMicro Channel heat exchanger
Hitasvið [°F] [hám.]230 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]104 °F
Hönnunarþrýstingur [MPa]1.0 MPa
Hönnunarþrýstingur [psig]145 psig
Innra rúmmál [cm3]10900.000 cm³
Innra rúmmál [to3]665.2 in³
Kæliefni30% PG
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R410A [kW]50.00 kW
Málafkastageta R410A [TR]14.20 TR
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Skilyrði málafk. g. [IMP]Lofthraði=492 ft/mínAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Lofthraði=2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
Snið magns á pakkningu16 pc
Spóludýpt [mm]32.0 mm
Spóludýpt [to]1.26 in
Spóluhæð [mm]1025.9 mm
Spóluhæð [to]40.39 in
Spólulengd [mm]1870.5 mm
Spólulengd [to]73.640 in
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.]72 °C
Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.]162 °F
Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.]-40 °F
VarahlutanúmerDF9001
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMCHE D2400-R
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight32.5 Kilogram
Net weight25.182 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm