Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U0

MCHE D2100-C, Iðnaðarpakki

021U0341

Málafkastageta R410A [kW]: 2.1, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, Hitastigssvið [°C]: -40 - 121

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðarsvæðiLoftkælingKæling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni í festisláÁl
Efni meginhlutaÁl
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fin pitch [mm]1.10 mm
Fjöldi röra [stk.]24
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurII
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti gerðarD2100-C
Heiti vöruMicro Channel heat exchanger
Hitasvið [°F] [hám.]250 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Hönnunarþrýstingur [MPa]4.5 MPa
Hönnunarþrýstingur [psig]653 psig
Innra rúmmál [cm3]150.000 cm³
Innra rúmmál [to3]9.2 in³
Inntaksstærð [mm]7.94 mm
Inntaksstærð [to]5/16 in
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Málafkastageta R410A [kW]2.10 kW
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R410A [TR]0.59 TR
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Sambærileg vara021U0510
Skilyrði málafk. g. [IMP]Lofthraði=492 ft/mínAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Delta t=12 °C
Snið magns á pakkningu48 pc
Spóludýpt [mm]16.0 mm
Spóludýpt [to]0.63 in
Spóluhæð [mm]240.0 mm
Spóluhæð [to]9.45 in
Spólulengd [mm]332.0 mm
Spólulengd [to]13.070 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.]72 °C
Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.]162 °F
Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]7.94 mm
Úttaksstærð [to]5/16 in
VarahlutanúmerDM0010
Vökvahópur12
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMCHE D2100-C
VottunEACPEDUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.23 Kilogram
Net weight0.643 Kilogram
Volume10.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424291549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm