Danfoss logo
021U2100, 021U1305

MCHE D2000-C, Fjölpakka

021U1305

Málafkastageta R410A [kW]: 60.3, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, Hitastigssvið [°C]: -40 - 121

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðarsvæðiKæling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni í festisláÁl
Efni meginhlutaÁl
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fin pitch [mm]1.10 mm
Fjöldi röra [stk.]102
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurIII
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti gerðarD2000-C
Heiti vöruMicro Channel heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]121 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]250 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Hönnunarþrýstingur [MPa]4.5 MPa
Hönnunarþrýstingur [psig]653 psig
Innra rúmmál [cm3]6100.000 cm³
Innra rúmmál [to3]372.0 in³
Inntaksstærð [mm]25.40 mm
Inntaksstærð [to]1 in
Einkenni
Gildi
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Málafkastageta R410A [kW]60.30 kW
Málafkastageta R410A [TR]17.15 TR
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII M/15
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Sambærileg vara021U2100
Skilyrði málafk. g. [IMP]Lofthraði=492 ft/mínAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Lofthraði=2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Snið magns á pakkningu15 pc
Spóludýpt [mm]25.4 mm
Spóludýpt [to]1.00 in
Spóluhæð [mm]1058.3 mm
Spóluhæð [to]41.67 in
Spólulengd [mm]2000.0 mm
Spólulengd [to]78.740 in
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.]72 °C
Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.]162 °F
Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]22.20 mm
Úttaksstærð [to]7/8 in
VarahlutanúmerDF0321E
Vökvahópur12
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMCHE D2000-C
VottunEACPEDUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight42.133 Kilogram
Net weight29.295 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162599488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm