Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

MCHE D1800-C, Iðnaðarpakki

021U0097

Málafkastageta R410A [kW]: 37.2, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, Hitastigssvið [°C]: -40 - 121

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðarsvæðiLoftkælingKælingKæling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni í festisláÁl
Efni meginhlutaÁl
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fin pitch [mm]1.10 mm
Fjöldi röra [stk.]126
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurII
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti gerðarD1800-C
Heiti vöruMicro Channel heat exchanger
Heiti vottunarskjalsCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Hitasvið [°F] [hám.]250 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Hönnunarþrýstingur [MPa]4.5 MPa
Hönnunarþrýstingur [psig]653 psig
Innra rúmmál [cm3]2790.000 cm³
Innra rúmmál [to3]170.3 in³
Inntaksstærð [mm]22.20 mm
Inntaksstærð [to]7/8 in
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R410A [kW]37.20 kW
Málafkastageta R410A [TR]10.58 TR
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071 PEDII I/12
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Sambærileg vara021U0094
Skilyrði málafk. g. [IMP]Lofthraði=492 ft/mínAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Lofthraði=2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Snið magns á pakkningu12 pc
Spóludýpt [mm]25.4 mm
Spóludýpt [to]1.00 in
Spóluhæð [mm]1212.5 mm
Spóluhæð [to]47.74 in
Spólulengd [mm]1074.0 mm
Spólulengd [to]42.280 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.]72 °C
Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.]162 °F
Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]22.20 mm
Úttaksstærð [to]7/8 in
VarahlutanúmerDF0071
Vökvahópur12
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMCHE D1800-C
VottunEACPEDUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18.953 Kilogram
Net weight15.095 Kilogram
Volume96.299 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424291792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm