Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

MCHE D1700-C, Fjölpakka

021U0085

Málafkastageta R410A [kW]: 24.3, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, Hitastigssvið [°C]: -40 - 121

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðarsvæðiLoftkælingKælingKæling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni í festisláÁl
Efni meginhlutaÁl
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fin pitch [mm]1.10 mm
Fjöldi röra [stk.]65
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurII
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti gerðarD1700-C
Heiti vöruMicro Channel heat exchanger
Heiti vottunarskjalsCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Hitasvið [°F] [hám.]250 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Hönnunarþrýstingur [MPa]4.5 MPa
Hönnunarþrýstingur [psig]653 psig
Innra rúmmál [cm3]1630.000 cm³
Innra rúmmál [to3]99.5 in³
Inntaksstærð [mm]15.88 mm
Inntaksstærð [to]5/8 in
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R410A [kW]24.30 kW
Málafkastageta R410A [TR]6.91 TR
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091 PEDII M/8
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Sambærileg vara021U0092
Skilyrði málafk. g. [IMP]Lofthraði=492 ft/mínAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Lofthraði=2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Snið magns á pakkningu8 pc
Spóludýpt [mm]25.4 mm
Spóludýpt [to]1.00 in
Spóluhæð [mm]639.1 mm
Spóluhæð [to]25.16 in
Spólulengd [mm]1324.0 mm
Spólulengd [to]52.130 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.]72 °C
Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.]162 °F
Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]12.70 mm
Úttaksstærð [to]1/2 in
VarahlutanúmerDF0091
Vökvahópur12
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMCHE D1700-C
VottunEACPEDUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.375 Kilogram
Net weight9.856 Kilogram
Volume48.965 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424291914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm