MCHE D1400-C, Iðnaðarpakki
021U1535
Málafkastageta R410A [kW]: 14.8, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, Hitastigssvið [°C]: -40 - 121
021U1535
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| Búnaðarsvæði | LoftkælingKæling |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni í festislá | Ál |
| Efni meginhluta | Ál |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fin pitch [mm] | 1.10 mm |
| Fjöldi röra [stk.] | 79 |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Heiti gerðar | D1400-C |
| Heiti vöru | Micro Channel heat exchanger |
| Heiti vottunarskjals | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 121 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 250 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Hönnunarþrýstingur [MPa] | 4.5 MPa |
| Hönnunarþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Innra rúmmál [cm3] | 740.000 cm³ |
| Innra rúmmál [to3] | 45.2 in³ |
| Inntaksstærð [mm] | 9.52 mm |
| Inntaksstærð [to] | 3/8 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Málafkastageta R410A [kW] | 14.80 kW |
| Málafkastageta R410A [TR] | 4.21 TR |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E I/15 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Sambærileg vara | 021U1303 |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | Lofthraði=492 ft/mínUmhverfishiti=95°FDelta t=21,6°FUndirkæling=9°F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | Lofthraði=2,5 m/sUmhverfishiti=35°CDelta t=12°CUndirkæling=5°C |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Spóludýpt [mm] | 16.0 mm |
| Spóludýpt [to] | 0.63 in |
| Spóluhæð [mm] | 770.7 mm |
| Spóluhæð [to] | 30.34 in |
| Spólulengd [mm] | 800.0 mm |
| Spólulengd [to] | 31.500 in |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.] | 72 °C |
| Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.] | 162 °F |
| Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Úttaksstærð [mm] | 9.52 mm |
| Úttaksstærð [to] | 3/8 in |
| Varahlutanúmer | DF0151E |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MCHE D1400-C |
| Vottun | EACPEDUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 8.336 Kilogram |
| Net weight | 5.4 Kilogram |
| Volume | 0.04 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162541074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |