Danfoss logo
 021U1301

MCHE D1300-C, Fjölpakka

021U1302

Málafkastageta R410A [kW]: 6.8, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, null: -40 - 121

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðarsvæðiLoftkælingKæling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni í festisláÁl
Efni meginhlutaÁl
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fin pitch [mm]1.10 mm
Fjöldi röra [stk.]52
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti gerðarD1300-C
Heiti vöruMicro Channel heat exchanger
Heiti vottunarskjalsCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Hitasvið [°C] [hám.]121 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]250 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Hönnunarþrýstingur [MPa]4.5 MPa
Hönnunarþrýstingur [psig]653 psig
Innra rúmmál [cm3]400.000 cm³
Innra rúmmál [to3]24.4 in³
Inntaksstærð [mm]9.52 mm
Inntaksstærð [to]3/8 in
Einkenni
Gildi
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Málafkastageta R410A [kW]6.80 kW
Málafkastageta R410A [TR]1.93 TR
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0141E M/16
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Sambærileg vara021U1534
Skilyrði málafk. g. [IMP]Lofthraði=591 ft/mínUmhverfishiti=95°FDelta t=21,6°FUndirkæling=9°F
Skilyrði málafk. g. [SI]Lofthraði=3 m/sUmhverfishiti=35°CDelta t=12°CUndirkæling=5°C
Snið magns á pakkningu16 pc
Spóludýpt [mm]16.0 mm
Spóludýpt [to]0.63 in
Spóluhæð [mm]516.9 mm
Spóluhæð [to]20.35 in
Spólulengd [mm]552.0 mm
Spólulengd [to]21.650 in
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.]72 °C
Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.]162 °F
Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]7.94 mm
Úttaksstærð [to]5/16 in
VarahlutanúmerDF0141E
Vökvahópur12
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMCHE D1300-C
VottunEACPEDUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.538 Kilogram
Net weight2.6 Kilogram
Volume40.291 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162533079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm