MCHE D1200-C, Fjölpakka
021U0082
Málafkastageta R410A [kW]: 4.9, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, Hitastigssvið [°C]: -40 - 121
021U0082
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| Búnaðarsvæði | LoftkælingKæling |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni í festislá | Ál |
| Efni meginhluta | Ál |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fin pitch [mm] | 1.10 mm |
| Fjöldi röra [stk.] | 43 |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Heiti gerðar | D1200-C |
| Heiti vöru | Micro Channel heat exchanger |
| Heiti vottunarskjals | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 250 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Hönnunarþrýstingur [MPa] | 4.5 MPa |
| Hönnunarþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Innra rúmmál [cm3] | 300.000 cm³ |
| Innra rúmmál [to3] | 18.3 in³ |
| Inntaksstærð [mm] | 7.94 mm |
| Inntaksstærð [to] | 5/16 in |
| InspectionText | MCHE-D120SC-S Теплообменник |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málafkastageta R410A [kW] | 4.90 kW |
| Málafkastageta R410A [TR] | 1.39 TR |
| Material Description | MCHE Condenser 16X1.3X16 DF0131 M/16 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Sambærileg vara | 021U0089 |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | Lofthraði=591 ft/mínAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | Lofthraði=3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Spóludýpt [mm] | 16.0 mm |
| Spóludýpt [to] | 0.63 in |
| Spóluhæð [mm] | 432.3 mm |
| Spóluhæð [to] | 17.02 in |
| Spólulengd [mm] | 462.0 mm |
| Spólulengd [to] | 18.190 in |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.] | 72 °C |
| Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.] | 162 °F |
| Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Úttaksstærð [mm] | 7.94 mm |
| Úttaksstærð [to] | 5/16 in |
| Varahlutanúmer | DF0131 |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MCHE D1200-C |
| Vottun | EACPEDUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.625 Kilogram |
| Net weight | 1.541 Kilogram |
| Volume | 29.949 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |