MCHE C125, Iðnaðarpakki
021Z0746
Málafkastageta R410A [kW]: 36.9, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, Hitastigssvið [°C]: -40 - 121
021Z0746
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| Búnaðarsvæði | Loftkæling |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni í festislá | Ál |
| Efni meginhluta | Ál |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fin pitch [mm] | 1.10 mm |
| Fjöldi röra [stk.] | 96 |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Heiti gerðar | MCHE |
| Heiti vöru | Micro Channel heat exchanger |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 250 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Hönnunarþrýstingur [MPa] | 4.5 MPa |
| Hönnunarþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Innra rúmmál [cm3] | 2462.000 cm³ |
| Innra rúmmál [to3] | 150.2 in³ |
| Inntaksstærð [mm] | 22.20 mm |
| Inntaksstærð [to] | 7/8 in |
| Kæliefni | R410A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málafkastageta R410A [kW] | 36.90 kW |
| Málafkastageta R410A [TR] | 10.49 TR |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0061 I/6 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Sambærileg vara | 021Z0646 |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | Lofthraði=492 ft/mínAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | Lofthraði=2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Spóludýpt [mm] | 25.4 mm |
| Spóludýpt [to] | 1.00 in |
| Spóluhæð [mm] | 913.1 mm |
| Spóluhæð [to] | 35.95 in |
| Spólulengd [mm] | 1400.0 mm |
| Spólulengd [to] | 55.120 in |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.] | 72 °C |
| Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.] | 162 °F |
| Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Úttaksstærð [mm] | 15.88 mm |
| Úttaksstærð [to] | 5/8 in |
| Varahlutanúmer | DF0061 |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MCHE C125 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 19.167 Kilogram |
| Net weight | 14.899 Kilogram |
| Volume | 1.75 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |