Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

MCHE C125, Iðnaðarpakki

021U0646

Málafkastageta R410A [kW]: 36.9, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, Hitastigssvið [°C]: -40 - 121

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðarsvæðiLoftkæling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni í festisláÁl
Efni meginhlutaÁl
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fin pitch [mm]1.10 mm
Fjöldi röra [stk.]96
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti gerðarMCHE
Heiti vöruMicro Channel heat exchanger
Hitasvið [°F] [hám.]250 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Hönnunarþrýstingur [MPa]4.5 MPa
Hönnunarþrýstingur [psig]653 psig
Innra rúmmál [cm3]2490.000 cm³
Innra rúmmál [to3]151.9 in³
Inntaksstærð [mm]22.20 mm
Inntaksstærð [to]7/8 in
KæliefniR410A
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R410A [kW]36.90 kW
Málafkastageta R410A [TR]10.49 TR
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/12
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Sambærileg vara021U0746
Skilyrði málafk. g. [IMP]Undirkæling=9°F
Skilyrði málafk. g. [SI]Undirkæling=5°C
Snið magns á pakkningu12 pc
Spóludýpt [mm]25.4 mm
Spóludýpt [to]1.00 in
Spóluhæð [mm]913.1 mm
Spóluhæð [to]35.95 in
Spólulengd [mm]1400.0 mm
Spólulengd [to]55.120 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.]72 °C
Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.]162 °F
Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]15.88 mm
Úttaksstærð [to]5/8 in
VarahlutanúmerDF0061
VökvahópurII
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMCHE C125

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.583 Kilogram
Net weight14.578 Kilogram
Volume32.502 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424691639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm