MCHE C116, Iðnaðarpakki
021U0642
Málafkastageta R410A [kW]: 6.3, Hönnunarþrýstingur [MPa]: 4.5, Hitastigssvið [°C]: -40 - 121
021U0642
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| Búnaðarsvæði | Loftkæling |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni í festislá | Ál |
| Efni meginhluta | Ál |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fin pitch [mm] | 1.10 mm |
| Fjöldi röra [stk.] | 44 |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Heiti gerðar | MCHE |
| Heiti vöru | Micro Channel heat exchanger |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 121 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 250 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Hönnunarþrýstingur [MPa] | 4.5 MPa |
| Hönnunarþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Innra rúmmál [cm3] | 370.000 cm³ |
| Innra rúmmál [to3] | 22.6 in³ |
| Inntaksstærð [mm] | 12.70 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksstærð [to] | 1/2 in |
| Kæliefni | R410A |
| Málafkastageta R410A [kW] | 6.30 kW |
| Málafkastageta R410A [TR] | 1.78 TR |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/24 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Sambærileg vara | 021U0742 |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | Lofthraði=492 ft/mínUmhverfishiti=95°FDelta t=21,6°FUndirkæling=9°F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | Lofthraði=2,5 m/sUmhverfishiti=35°CDelta t=12°CUndirkæling=5°C |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spóludýpt [mm] | 16.0 mm |
| Spóludýpt [to] | 0.63 in |
| Spóluhæð [mm] | 424.3 mm |
| Spóluhæð [to] | 16.70 in |
| Spólulengd [mm] | 614.0 mm |
| Spólulengd [to] | 24.170 in |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Umhverfishiti vinnslu [°C] [hám.] | 72 °C |
| Umhverfishiti vinnslu [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishiti vinnslu [°F] [hám.] | 162 °F |
| Umhverfishiti vinnslu [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Úttaksstærð [mm] | 9.52 mm |
| Úttaksstærð [to] | 3/8 in |
| Varahlutanúmer | DF0021 |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MCHE C116 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.042 Kilogram |
| Net weight | 1.989 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 4.177 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |