HE 1.0
015D0003
Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35
015D0003
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 52.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 754.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 35.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 507 psig |
| Heiti vöru | Tube-in-tube heat exchanger |
| Inntaksstærð [mm] | 16.00 mm |
| Kæliefni | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Material Description | VARMASKIPTIR HE 1.0 10/16MM |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R513A |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| Snið magns á pakkningu | 18 pc |
| Úttaksstærð [mm] | 10.00 mm |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | HE 0.5 - 8.0 |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | HE 1.0 |
| Vottun | RoHS KínaEACRoHSUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 576.396 Gramm |
| Net weight | 532 Gramm |
| Volume | 0.562 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |