Danfoss logo
HE 0.5 Heat Exchanger, code number 015D0002

HE 0.5

015D0002

Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. prófunarþrýst. [bör]52.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]754.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]507 psig
Heiti vöruTube-in-tube heat exchanger
Inntaksstærð [to]1/2 in
KæliefniR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Material DescriptionVARMASKIPTIR HE-0,5 1/4"-1/2"
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR513A
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Snið magns á pakkningu18 pc
Úttaksstærð [to]1/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumHE 0.5 - 8.0
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundHE 0.5
VottunRoHS KínaEACRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.332 Kilogram
Net weight0.332 Kilogram
Volume0.296 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422021797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm