Danfoss logo
Pic. T

MPHE HDW44-C, Fjöldi platna: 18

111B6620

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna18
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðG ytri þráðatenging
H1 tengistærðG1
H2 tengigerðG ytri þráðatenging
H2 tengistærðG1
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]508 psi
Heiti gerðarHDW44-C
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-18
Model No.DW44
Mynstur plötuDW
Plate material no.AISI 316TI
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.QB6.2
Q1 teng.gerðMillistykki
Q2 stærðarsvið teng.QB6.2
Q2 teng.gerðMillistykki
Q3 stærðarsvið teng.H1/4B
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.T8.2
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE HDW44-C
VottunASCRNEACRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.642 Kilogram
Net weight4.2 Kilogram
Volume10.14 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424644901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm