Danfoss logo
Pic. T

MPHE HDW44-C, Fjöldi platna: 60

111B6513

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
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
Fjöldi platna60
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð nr.DW44
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]508 psi
Heiti gerðarHDW44-C
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHDW44-C-60
Mynstur plötuDW
Plate material no.AISI 316TI
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G1"1/4A
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.G1"1/4A
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.T15.1
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.T18.1
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE HDW44-C
VottunASCRNEACRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.834 Kilogram
Net weight11.4 Kilogram
Volume15.532 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424634001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm