Danfoss logo
Pic. P45-EU

MPHE H62L-EZU, Fjöldi platna: 110

111H0766

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna110
FlokkurII
H1 tengigerðVictaulic-tengi
H1 tengistærðK1.5
H2 tengigerðVictaulic-tengi
H2 tengistærðK1.5
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarH62L-EZU
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-110
Model no.62
Mynstur plötuEZU
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H5/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"3/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H62L-EZU
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight20.8 Kilogram
Net weight19.2 Kilogram
Volume39.69 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255254935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm