Danfoss logo
Pic. P45-EU

MPHE H62L-EZU, Fjöldi platna: 52

111B7969

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna52
FlokkurII
H1 tengigerðLóðtenging
H1 tengistærðH1"1/8J
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarH62L-EZU
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-52
Model No.62
Mynstur plötuEZU
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1/2K
Q1 teng.gerðG innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.H1"1/8J
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.H3/8T
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H7/8E
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H62L-EZU
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.95 Kilogram
Net weight10.8 Kilogram
Volume6.574 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162982389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm