Danfoss logo
MPHE H62L-CZ, Fjöldi platna: 56-product-details

MPHE H62L-CZ, Fjöldi platna: 56

111H1285

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fjöldi platna56
FlokkurII
H1 tengigerðR ytri þráðatenging
H1 tengistærðL1"1/4
H2 tengigerðR ytri þráðatenging
H2 tengistærðL1"1/4
H3 tengigerðLóðtenging
H3 tengistærðH12.2
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarH62L-CZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-56
Model No.62
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.L1
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.L1
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.Null
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.H5/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H62L-CZ
VottunCEEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.24 Kilogram
Net weight9.74 Kilogram
Volume25.137 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255298588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm