Danfoss logo
Pic. P45

MPHE H62L-CZ, Fjöldi platna: 90

111H1158

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna90
FlokkurII
H1 tengigerðG ytri þráðatenging
H1 tengistærðL1"1/4R
H2 tengigerðG ytri þráðatenging
H2 tengistærðL1"1/4R
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarH62L-CZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-90
Model No.62
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.L1
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.L1
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H12.2
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H28.3
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H62L-CZ
VottunCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16 Kilogram
Net weight14.5 Kilogram
Volume31.752 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255285731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm