Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110

111B8603

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðCondenser
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStud
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna110
FlokkurII
H1 tengigerðG External thread connection
H1 tengistærðG1"1/2
H2 tengigerðG External thread connection
H2 tengistærðG1"1/2
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarH62L-CZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Model No.62
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1/2K
Q1 teng.gerðG Internal thread connection
Q2 stærðarsvið teng.N1/2K
Q2 teng.gerðG Internal thread connection
Q3 stærðarsvið teng.H18.2
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H1"3/8
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H62L-CZ
VottunCEEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.7 Kilogram
Net weight17.3 Kilogram
Volume34.133 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255009047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm