Danfoss logo
Pic. P45

MPHE H62L-CZ, Fjöldi platna: 48

111B8479

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
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
Fjöldi platna48
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð nr.62
H1 tengigerðLóðtenging
H1 tengistærðH1"3/8H
H2 tengigerðLóðtenging
H2 tengistærðH1"3/8H
H3 tengigerðLóðtenging
H3 tengistærðH12.2
H4 tengigerðLóðtenging
H4 tengistærðH5/8A
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarH62L-CZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.Null
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H62L-CZ
VottunCEEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.77 Kilogram
Net weight8.62 Kilogram
Volume6.782 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm