Danfoss logo
Pic. P45

MPHE H62L-CZ, Fjöldi platna: 110

111B8374

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna110
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarH62L-CZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Model No.62
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G1"1/2B-1"3/8
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.G1"1/2B-1"3/8
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H5/8"
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"1/8J
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H62L-CZ

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight17.45 Kilogram
Net weight17.3 Kilogram
Volume12.072 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162897171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm